Zwiększ komfort przy niewielkim wydatku
Każdego roku marnuje się miliony litrów czystej wody, podczas gdy właściciele domów czekają, aż woda osiągnie żądaną temperaturę. Niestety mało osób wie, że ten problem można szybko i tanio rozwiązać. Pompy do ciepłej wody użytkowej i systemy cyrkulacji są tak opłacalne, że w dłuższej perspektywie mogą przynieść klientom nawet do 90% oszczędności na rachunkach.
Pompy Grundfos i cyrkulatory ciepłej wody posiadają szeroki zakres funkcji i możliwości, dzięki czemu instalatorzy mogą zaoferować właścicielom domów różne opcje zgodne z ich wzorcami zużycia. Instalatorzy mogą zminimalizować zużycie energii przez swoich klientów, jednocześnie dbając o to, aby czas oczekiwania na ciepłą wodę był utrzymany na akceptowalnym poziomie.
5 korzyści, jakie Twoi klienci zyskają dzięki pompie COMFORT
Potrzebujesz wskazówek, jak przekonać Klientów do wyboru pompy COMFORT? Przygotowaliśmy listę kluczowych korzyści, które pomogą Ci do nich dotrzeć
- Więcej czasu
Codzienne czynności zajmują teraz mniej czasu. I choć może wydawać się, że to tylko kilka minut dziennie, w skali roku oszczędność czasu jest ogromna!
- Bardziej przyjemne kąpiele
Wyobraź sobie, że wchodzisz pod prysznic, odkręcasz wodę i od razu, bez czekania, możesz cieszyć się gorącą wodą.
- Niższe rachunki za prąd
Pompa COMFORT AUTOADAPT pracuje tylko od 3 do 10 h dziennie, obniżając zużycie energii.
- Twój wkład w ochronę środowiska
Oprócz niższego zużycia energii, nowa pompa cyrkulacyjna ogranicza marnowanie wody.
- Błoga cisza
Znasz ten irytujący hałas generowany przez stare pompy? Pożegnaj go raz na zawsze!
Zarejestruj pompę COMFORT i odbierz koszulkę termoaktywną!
Kup i zarejestruj pompę COMFORT BA (AUTOADAPT) lub COMFORT BDT (DIGITAL TIMER) i odbierz prezent – koszulkę termoaktywną, która idealnie sprawdzi się na chłodne jesienne i zimowe dni.
Nie czekaj! Liczba nagród ograniczona!
Ile wody i energii mogą zaoszczędzić Twoi klienci?
Oszczędzaj wodę i zwiększ komfort dzięki efektywnym pompom
Film przedstawia krótki przegląd tego, jak wydajne instalacje cyrkulacji ciepłej wody mogą oszczędzać wodę i energię. Nasz prosty schemat działania może być wykorzystany przy wyjaśnianiu klientom zalet pomp cyrkulacyjnych do ciepłej wody użytkowej.
Gdzie można zamontować pompę COMFORT?
Niezależnie od potrzeb klientów, dostępne są różne wersje pomp do cyrkulacji ciepłej wody. W naszym asortymencie znajdziesz idealne rozwiązania do wymiany starych pomp, do nowych budynków, czy kompletnych renowacji - wszystkie z nich poprawią komfort klientów. Znajdź rozwiązanie dla swoich potrzeb w ulotce COMFORT.
Zobacz zalety nowej pompy do cyrkulacji ciepłej wody
Pompy do cyrkulacji ciepłej wody to przyjazne środowisku, oszczędne urządzenia, które zwiększają komfort korzystania z wody, obniżając rachunki za energię i wodę. To zysk dla wszystkich. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i sprawdź, ile możesz oszczędzić dzięki nowym efektywnym pompom.
Popraw komfort korzystania z wody w swoim codziennym życiu!
Poznaj typowe problemy związane z wodą, z którymi borykają się właściciele domów i dowiedz się, jak nasze rozwiązania mogą poprawić komfort i zapewnić oszczędność wody i energii.
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tych zastosowań?
Dowiedz się o najnowszych rozwiązaniach pompowych i systemach Grundfos. Zobacz gdzie i jak je stosować, jak osiągnąć najlepszą wydajność, lub wyszukaj badania i spostrzeżenia Grundfos pod kątem konkretnych materiałów szkoleniowych, artykułów, oficjalnych dokumentów, filmów i wielu innych, które przyniosą korzyści Twojemu rozwiązaniu.
DOŁĄCZ DO 57 000 PROFESJONALISTÓW TAKICH JAK TY
Zarejestruj się, aby otrzymywać informacje o produktach, nowościach, szkoleniach i ciekawych wydarzeniach
Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące tej aplikacji
W jednym miejscu zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Zobacz najczęściej zadawane pytania poniżej lub przejdź do Grundfos FAQ, aby uzyskać pełną listę odpowiedzi na pytania dotyczące naszych produktów.
Usługi cyfrowe
Naprawa i konserwacja
Umowy serwisowe
Przeczytaj historie klientów o zaletach tego zastosowania
Gdy Grundfos jest częścią rozwiązania, zyskujesz mniejsze zużycie energii, większy komfort i niezrównaną niezawodność działania dla swojej aplikacji. Przeczytaj historie naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, wody i energii.
Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach
Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.
Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.
Produkty i usługi
Grundfos oferuje szereg usług, abyś mógł w pełni poznać korzyści z Twojej inwestycji w pompy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.